Referencia del componente
Tecnología innovadora con servosistemas robotizados
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones
          Task & Solution
        
La automatización desarrollada y realizada por AVITECH Srl - Automation Technology es una mezcla de tecnologías innovadoras con múltiples servosistemas robotizados, completados con herramientas intercambiables. El uso de nuestras pinzas neumáticas de la serie MGP800 en combinación con las pinzas eléctricas de la serie GEH6000 y los nuevos cambiadores de herramientas de la serie WPR5000 garantiza compacidad, precisión y una flexibilidad óptima del sistema.
      Componentes estándar montados